text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
4 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Kugelzapfen verzinkt und chromatiert.
Kugelsitz und Muttern verzinkt.
Hinweis
Axialgelenk geeignet zur Aufnahme von Zugkräften. Über die Klemmmutter kann die Beweglichkeit der Kugel beeinflusst bzw. komplett geklemmt werden.

Andere Kunden kauften auch

Axialgelenke für Zugkräfte

Axialgelenke setzen sich aus einer Ober- und einer Unterschale zusammen, die an einer Druckstange befestigt sind. norelem bietet Axialgelenke an, die speziell zur Aufnahme von Zugkräften geeignet sind. Das Gelenk sorgt dafür, dass große Zugkräfte in Richtung der Längsachse des Axialgelenks übertragen werden. Um einen Einfluss auf die Beweglichkeit der Kugel nehmen zu können, kann die Klemmmutter verstellt werden, sodass die Kugel sogar komplett geklemmt werden kann.

Axialgelenke kommen vor allem innerhalb eines Lenksystems von Autos zum Einsatz. Sie unterstützen andere Teile der Lenkung, ohne dabei direkten Einfluss auf das Fahr- bzw. Lenkverhalten auszuüben.

Die Produktpalette von norelem umfasst neben Axialgelenken für Zugkräfte zusätzlich Axialgelenke ähnlich DIN 71802.