{"product":{"productId":"agid.20182","price":125.42,"name":"Positionierzylinder pneumatisch"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vernickelt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Positionierzylinder pneumatisch, Form A
ab
125,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Positionierzylinder pneumatisch, Form B
ab
125,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vernickelt.
Hinweis
Durch das Ansteuern mit Luft, werden die 3 Spannkugeln gelöst.
Die 3 Spannkugeln fahren nach innen und die Vorrichtung kann gewechselt werden. Wird die Luft entnommen, fahren die 3 Spannkugeln nach außen und die Vorrichtung ist gespannt.
Mit diesem leicht bedienbaren System werden die Wechselzeiten deutlich reduziert.
Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,01 mm.
Die 3 Spannkugeln fahren nach innen und die Vorrichtung kann gewechselt werden. Wird die Luft entnommen, fahren die 3 Spannkugeln nach außen und die Vorrichtung ist gespannt.
Mit diesem leicht bedienbaren System werden die Wechselzeiten deutlich reduziert.
Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,01 mm.
Zubehör
03162 Aufnahmebuchsen für Positionierzylinder pneumatisch.