text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Türanschlag PA, glasfaserverstärkt.
Dämpfer EPDM.
Halteplatte Stahl.
Nutfixierung Zinkdruckguss.
Schraube Stahl.
Fixierungsstück PA, glasfaserverstärkt.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Türanschläge können genutzt werden, um Türen oder Klappen aus einem Aluminium Profil dämpfend oder magnetisch zu schließen.
Lieferumfang
Türanschlag mit Dämpfung:
1x Türanschlag,
1x Nutfixierung,
1x Schraube ISO 7991 - M5x14,
1x Fixierungsstück.

Türanschlag mit Magnetverschluss:
1x Türanschlag,
1x Halteplatte,
1x Nutfixierung,
2x Schraube ISO 7991 - M5x14,
1x Fixierungsstück.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch