text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Zur direkten Befestigung von Gelenkfüßen mittels Standardschrauben. Gelenkfüße werden aus einem Kugelkopf und einem Teller zusammengestellt. Jeder Kugelkopf kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich aus der Höhe des Sechskants + 22,5 mm. (Gesamthöhe Gelenkfuß = L1 + 22,5 mm)
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment