{"product":{"productId":"agid.21660","price":0.74,"name":"Bolzen mit Splintloch passend für Gabelköpfe"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch Splinte.
Der Splint dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.
Der Splint dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.