text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Aluminium, Auflagefläche Nitrilkautschuk.
Ausführung
Freistehend.
Hinweis
Die niedrigen und rutschfesten Nivellierkeile sind geeignet für Lasten bis zu 7 Tonnen. Mit Hilfe der kugelförmigen Auflagefläche aus aufvulkanisiertem Nitrilkautschuk 80° Shore 1) können Unebenheiten ausgeglichen werden.
Durch den aufvulkanisierten Gleitschutz aus Nitrilkautschuk 80° Shore 1) kann eine dauerhafte Dämmung gegen Schwingungen, Schall und zersetzende Medien gewährleistet werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch