text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Aluminium, Klebeanker Stahl.
Hinweis
Geeignet für eine Verstellbelastung bis zu 7 Tonnen. Die Nivellierkeile können zur Befestigung von Maschinen oder Peripheriegeräten genutzt werden. Die Nivellierkeile werden mit Hilfe eines Klebeanker im Boden verankert.
Lieferumfang
Klebeanker M16X320 ist fertig montiert im Lieferumfang enthalten.
Distanzscheibe (27710-30-10604) im Lieferumfang enthalten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch