text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Fußteller, Gewindespindel Stahl.
Anti-Slip-Platte (NBR) 70 Shore.
Ausführung
Fußteller gelb lackiert. Gewindespindel verzinkt.
Anti-Slip-Platte schwarz.
Hinweis
Hochbelastbare Gelenkfüße aus Stahl mit gelblackiertem Fuß, optional mit Anti-Slip-Platte. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes.

Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.

Auslieferung mit passender Mutter.
Zeichnungshinweis
Form A ohne Anti-Slip-Platte
Form B mit Anti-Slip-Platte

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment