text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gabelkopf und Bolzen Stahl 1.7225.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Gabelstücke wurden als Zubehörteile für Gelenkköpfe entwickelt. Das Gabelöffnungsmaß C wurde so gewählt, damit eine Verbindung mit den Gelenkköpfen möglich ist.

Passend zu Gelenkköpfe 27625, 27626, 27627 und 27628.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch

Gabelgelenke für Gelenkköpfe

Gabelgelenke sorgen für sichere Verbindungen im Maschinenbau. Sie setzen sich aus Gabelköpfen zusammen, die mit weiteren Befestigungselementen kombiniert sind. Eingesetzt werden Gabelgelenke für die Unterstützung von linearen Schub- oder Zugbewegungen. Außerdem werden sie für zylinder- oder lagerseitige Anwendungen verwendet.

Gabelgelenke sind passend zu den Gelenkköpfen konzipiert worden, sodass sie ohne Probleme miteinander verbaut werden können. norelem bietet Gabelgelenke in verschiedenen Ausführungen an. Gelenkköpfe sind zum einen mit Kugellagerung und zum anderen mit Gleitlagerung erhältlich. Beide Ausführungen sind sowohl mit Innen- als auch Außengewinde vorhanden.