{"product":{"productId":"agid.5178","price":4.74,"name":"Axialgelenke ähnlich DIN 71802"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Bei Edelstahlausführung Dichtung Neopren.
Ausführung
verzinkt und passiviert. Edelstahlausführung blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Bei Edelstahlausführung Dichtung Neopren.
Ausführung
verzinkt und passiviert. Edelstahlausführung blank.
Hinweis
Edelstahlausführung:
Schutz vor Staub, Schmutz, Spritzwasser, Dämpfen. Verwendung im Temperaturbereich von -30 °C bis + 110 °C.
Schutz vor Staub, Schmutz, Spritzwasser, Dämpfen. Verwendung im Temperaturbereich von -30 °C bis + 110 °C.
Auf Anfrage
Axialgelenke mit höheren Auszugskräften sowie Linksgewinde.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.