text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

20000

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment

norelem bewegt – 20000

   

Die Produktgruppe 20000 von norelem beinhaltet zwei Kategorien:

  • Linearmodule, Portalmodule (pneumatisch)
  • Linearachse mit Zahnriemenantrieb

   

Linearmodule, Portalmodule (pneumatisch)

Linearmodule und Portalmodule (pneumatisch) sind eine wichtige Komponente für den Maschinen- und Anlagenbau. Sie ermöglichen eine präzise, schnelle und effiziente Bewegung von Werkstücken, Werkzeugen und anderen Komponenten. Mit Linear- und Portalmodulen von norelem können Sie Ihre Maschinen und Anlagen schnell, einfach und kostengünstig aufrüsten.

Unter einem Linearmodul versteht man einzelne Lineareinheiten, die auf einem selbsttragenden Aluminium-Strangpressprofil aufgebaut sind. Dabei erzeugen Rollen- oder Profilschienen die Linearführung.

Durch die Linearführung zur Schlittenführung werden keine oder nur geringe Quermomente ermöglicht. Linearmodule sind mechanische Systeme und schaffen lineare Bewegungen. Die Module dienen zum Aufbau von mehrachsigen Systemen oder zur Umsetzung von Handhabungssystemen. Deshalb findet man sie häufig in industriellen Anwendungen. Der Einsatzbereich von Linearmodulen ist hauptsächlich der Sondermaschinen- oder Anlagenbau. Linearmodule werden in allen möglichen Branchen verwendet, sei es zum Be- und Entladen, zum Umsetzen von Werkstücken zwischen Fördersystemen oder zur Verpackung.

Durch die Verbindung aus hochfestem Aluminium und Stahl sind die Linearmodule zuverlässig im Gebrauch und sehr langlebig.

Portalmodule sind pneumatische Systeme, die zur Automatisierung von Prozessen in der industriellen Fertigung verwendet werden. Sie bestehen aus einer Reihe von Modulen, die miteinander verbunden sind und eine Reihe von Funktionen erfüllen. Die Funktionen eines Portalmoduls können das Greifen oder Positionieren von Werkstücken sein, die Montage oder das Steuern von Werkzeugen, Werkstücken oder anderen Komponenten sein. Portalmodule sind in der Lage, eine Vielzahl von Bewegungsabläufen zu steuern. So ermöglichen die Module eine effiziente und präzise Automatisierung.

Portalmodule werden Sie werden häufig in der Automobilindustrie, der Elektronikindustrie und der Verpackungsindustrie eingesetzt.

Neben den klassischen Linear- und Portalmodulen beinhaltet das Sortiment folgende Produkte:

  

Linearachse mit Zahnriemenantrieb

Die Linearachse mit Zahnriemenantrieb ist eine Art Linearführungssystem. Die Linearachse besteht aus einer Kombination von Profilschienen, Zahnriemen und Linearmotoren. Sie wird häufig in industriellen Anwendungen genutzt, um eine präzise Positionierung von Werkstücken zu ermöglichen oder eine lineare Bewegung zu erzeugen. Wie zum Beispiel bei 3D-Druckern, Roboterarmen oder CNC-Maschinen.   

Die Linearachse mit Zahnriemenantrieb ist sehr robust und kann hohe Leistungen tragen.

Deshalb findet man sie in vielen verschiedenen Bereichen wie der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie oder der Elektronikindustrie.  

Vorteile einer Linearachse mit Zahnriemenantrieb und Profilschienenführung ist ganz klar die hohe Geschwindigkeit bzw. die schnelle Beschleunigung. Zudem ermöglicht der Zahnriemenantrieb eine hohe Präzision bei der Positionierung und Bewegung von Lasten.

Der Grundkörper, die Lagergehäuse und der Schlitten besteht aus Aluminium, die Profilführungsschiene und der Führungswagen aus Stahl. Das Zusammenspiel der Materialien sorgt für eine hohe Lebensdauer und einen geringen Verschleiß.

Die geräuscharme Nutzung und die einfache Wartung runden das Profil der Linearachse ab.   

Neben der Linearachse mit Zahnriemenantrieb wird ebenfalls Standardzubehör im norelem Sortiment angeboten. Mit dem Zubehör lassen sich die Linearachsen einfach zu Mehrachssystemen umwandeln.